Termostat, CAS178

060L315166

Temperaturområde [°C]: 20 - 80, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP67

Produktinformation

Bruttovikt 1.194 Kilogram
Nettovikt 1.165 Kilogram
Volym 3.684 Liter
EAN 5702423148004

 

Anslutning för dykrör M 18 x 1.5
Antal per förpackningsformat 10 antal
Armerat Ja
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. vid min. område [K] 2 K
Differens typ Fast (maxvärde)
Dykrör, min. längd [mm] 75 mm
Dykrör, min. längd [tum] 3 in
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektr. ansl. notering Metalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
Fyllning typ Adsorption
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 1/2 x 2 1/2 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 13 x 63 mm
Ingående delar Packningssats
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 78 3/4 in
Kapslingsgrad IP IP67
Kontakt belastning AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk. SPDT
Längd på kapillärrör [mm] 2000 mm
Max. givartemperatur [°C] 130 °C
Max. givartemperatur [°F] 266 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -32 °F
Produktbeskrivning Termostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Termostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Servicerbar Nej
Temperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min] 20 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 176 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 68 °F
Typ CAS178
Typ av givare Fjärrbulbgivare