Pressostat, KPU16W

060-5251

Reglering vänster: -0.2 - 7.5, Område höger sida [bar]Pe: 8 - 42, Differens vänster sida [bar]: 0.7 - 4, Differens höger sida [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset vänster: Auto, Reset höger: Auto

Produktinformation

Bruttovikt 0.907 Kilogram
Nettovikt 0.862 Kilogram
Volym 1.078 Liter
EAN 5702428063876

 

Antal per förpackningsformat 14 antal
Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differens höger sida [bar] 4 bar
Differens höger sida [psi] 60 psi
Differens vänster sida [bar] [Max] 4 bar
Differens vänster sida [bar] [Min] 0.7 bar
Differens vänster sida [psi] [Max] 60 psi
Differens vänster sida [psi] [Min] 10 psi
El. ansl. strl. 7/8 tum
Elektr. ansl. notering för ½ tum hanrörgänga
Elektrisk anslutning Hål
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
LVD
PED
RoHS
c UL us UL873, CS C22.2
Kapslingsgrad IP IP30
Kapslingsgrad Nema (~) 1
Kategori IV
Kontakt belastning 144 A, 240 V AC
24 A, 240 V ac
DC=12 W pilot duty
FLA=24 A, 120 V ac
LRA = 144 A, 120 V ac
Kontaktfunk. SPDT+SPST(NO)
Köldmedium R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Max. arb.tryck höger sida [bar] Pe 46.5 bar
Max. arb.tryck höger sida [psig] Pe 675 psig
Max. arb.tryck vänster sida 17 bar
Max. arb.tryck vänster sida [psig] Pe 250 psig
Oljefria köldmedier R134a
R513A
R515B
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Dubbel pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reglering höger sida [bar]Pe [Max] 42 bar
Reglering höger sida [bar]Pe [Min] 8 bar
Reglering höger sida [psig]Pe [Max] 600 psig
Reglering höger sida [psig]Pe [Min] 100 psig
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max] 7.5 bar
Reglering vänster sida [bar]Pe [Min] -0.2 bar
Reglering vänster sida, område Pe 6 inHg - 108 psig
Reset höger Auto
Reset vänster Auto
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std DIN 8906
Tryckansl. typ Flare
Typ KPU16W
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer E31024
UL-godkända köldmedier R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality