Pressostat, KP15

060-122066

Reglering vänster: -0.9 - 7, Område höger sida [bar]Pe: 8 - 32, Differens vänster sida [bar]: 0.7, Differens höger sida [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset vänster: MIN. KONVERTIBEL

Produktinformation

Bruttovikt 0.49 Kilogram
Nettovikt 0.465 Kilogram
Volym 0.861 Liter
EAN 5702428517096

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differens höger sida [bar] 4 bar
Differens höger sida [psi] 58 psi
Differens vänster sida [bar] 0.7 bar
Differens vänster sida [psi] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 6-14 mm
Elektrisk anslutning Gummikabelbox
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP30
Kapslingsgrad Nema (~) 1
Kontakt belastning AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Plint D: 50VA, 400V
Kontaktfunk. SPDT+SPST(NO)
Köldmedium R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Max testtryck höger sida [bar] 35 bar
Max testtryck vänster sida [bar] 20 bar
Max. arb.tryck höger sida [bar] Pe 35 bar
Max. arb.tryck höger sida [psig] Pe 510 psig
Max. arb.tryck vänster sida 17 bar
Max. arb.tryck vänster sida [psig] Pe 245 psig
Oljefria köldmedier R134a
R513A
R515B
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Dubbel pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reglering höger sida [bar]Pe [Max] 32 bar
Reglering höger sida [bar]Pe [Min] 8 bar
Reglering höger sida [psig]Pe [Max] 464 psig
Reglering höger sida [psig]Pe [Min] 116 psig
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max] 7 bar
Reglering vänster sida [bar]Pe [Min] -0.9 bar
Reglering vänster sida, område Pe 27 inHg - 101 psig
Reset höger MAX. KONVERTIBEL
Reset vänster MIN. KONVERTIBEL
SCIP ID nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-dokumentproduktnamn KP/KPI pressure switch
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std DIN 8906
Tryckansl. typ Flare
Typ KP15
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer E31024
UL-godkända köldmedier R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B