Magnetventilspole, AK012C, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 12, Multipack

042N0846

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 12, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00

Produktinformation

Bruttovikt 0.118 Kilogram
Nettovikt 0.106 Kilogram
Volym 0.089 Liter
EAN 5702423063567

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning 3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standard EN175301-803
Energiförbrukning 50Hz [VA] 6 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA] 5 VA
Energiförbrukning [W] 50Hz 3 W
Energiförbrukning [W] 60Hz 2.5 W
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Färg Svart
Fäste av spole Fingerskruv
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP00
Matningsspänning [V] AC 12 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventilspole
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Servicerbar Nej
Spolanslutning DIN-flatkontakt
Strömförsörjning 50Hz, Max [V] 12 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V] 12 V
Ställdonsstorlek 9 mm
Typ AK012C
Typbeteckning AK012C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality