Magnetventilspole, AC012D, DIN-flatkontakt, Multipack

042N0826

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Kapslingsgrad IP: IP00

Produktinformation

Bruttovikt 0.062 Kilogram
Nettovikt 0.049 Kilogram
Volym 0.09 Liter
EAN 5702423071227

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
Contain batteries No
Delprogramnamn EV210A
EV220A
EV310A
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning 3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standard EN175301-803
Energiförbrukning [W] DC 10 W
Färg Svart
Fäste av spole Fingerskruv
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP00
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventilspole
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
SCIP-dokumentproduktnamn Solenoid coils
Servicerbar Nej
Spolanslutning DIN-flatkontakt
Ställdonsstorlek 9 mm
Supply voltage [V] DC 12 V
Typ AC012D
Typbeteckning AC012D
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality