Förångningstrycksregulator, KVP 15

034L0022

Ingång, storlek [mm]: 16, Utlopp, storlek [mm]: 16.00, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 5/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Kv värde [m³/h]: 2.5, Max. Arbetstryck [bar]: 18

Produktinformation

Bruttovikt 0.468 Kilogram
Nettovikt 0.42 Kilogram
Volym 1.18 Liter
EAN 5702428411875

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
Beräknad kapacitet R134a [kW] 2.8 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR] 0.9 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW] 4 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR] 1.3 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] 3.6 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] 1.2 TR
Beräknad kapacitet R407C [kW] 3.7 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR] 1.2 TR
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00J851
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fabriksinställning [bar] 2 bar
Fabriksinställning [psig] 29 psig
Flödesriktning indikator Ingraverad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännanden KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Ingång, storlek [mm] 16 mm
Ingång, storlek [tum] 5/8 tum
Inlopp anslutningstyp Flare
Kv värde [gal/min] 2.9 gal/min
Kv värde [m³/h] 2.5 m³/h
Kv-värde, obs AT MAX P-BAND
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max. Arbetstryck [bar] 18 bar
Max. Arbetstryck [psig] 260 psig
Max. testtryck [bar] 19.8 bar
Max. testtryck [psig] 286 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -45 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -49 °F
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R513A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-band max. [bar] 1.7 bar
P-band max. [psi] 24.6 psi
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Förångningstrycksregulator
Produkttillbehör Nej
Regleringsområde [bar] [Max] 5.5 bar
Regleringsområde [bar] [Min] 0 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 80 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 0 psig
SCIP ID nr 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Servicerbar KV ventilreservdelar
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Typ KVP 15
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Utlopp anslutningstyp Flare
Utlopp, storlek [mm] 16 mm
Utlopp, storlek [tum] 5/8 tum
Utrustning Schraderventil accessport