Elektr. expansionsventilspole, ETS 6

034G5110

Matningsspänning [V] DC: 12, Används för produkt: ETS 6, Elektrisk anslutning: JST XHP-5, Kabellängd [m]: 0.7

Produktdetails

Bruttogewicht 0.132 Kilogram
Gewicht netto 0.11 Kilogram
Volume 0.584 Liter
EAN 5702428825153

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt ETS 6
Elektrischer Anschlussstecker JST XHP-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Identisches Produkt 034G5115
Isolierklasse E
Kabellänge [in] 27.5 in
Kabellänge [m] 0.7 m
Kompatible Danfoss-Regler EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Leistungsaufnahme [W] 3 W
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektr. Expansionsventilspule
Produktzubehör Electric valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Schutzart IP66
Schutzschlauchlänge [mm] 600 mm
SCIP-Dossier Nr. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP-Dossier Produktname Electric control valve coil(8)
Spannungsversorgung [V] DC 12 V
Spulenwiderstand [Ohm] 46
Strombereich [A] 0.26 A
Supply voltage [V] DC 12 V
Teile Programmname ETS 6
Typ ETS 6
UL evaluated Yes
UL-Kategorie UL CLASS 105 (A)
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Zulassung CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality