Elektr. expansionsventilspole, ETS 5M

034G3801

Matningsspänning [V] DC: 12, Används för produkt: ETS 5M, Elektrisk anslutning: JST XHP-5, Kabellängd [m]: 1.5

Produktinformation

Bruttovikt 0.106 Kilogram
Nettovikt 0.106 Kilogram
Volym 0.489 Liter
EAN 5702428581837

 

Antal per förpackningsformat 20 antal
Används för produkt ETS 5M
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Delprogramnamn ETS 5M
Effektförbrukning [W] 4.1 W
Elektrisk anslutning JST XHP-5
EU RoHS compliance Yes
Förpackningsformat Multipack
Isoleringsklass B
Kabel längd 59.06 in
Kabellängd [m] 1.5 m
Kompatibla Danfoss-regulatorer EIM 336
Matningsspänning [V] DC 12 V
Motortyp Uni-polar
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Elektr. expansionsventilspole
Produkttillbehör Electric valve accessories
Servicerbar Nej
Spolmotstånd [Ohm] 50
Strömområde [A] 0.24 A
Supply voltage [V] DC 12 V
Typ ETS 5M
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality