Pressostat, CS

031E022566

Reglerområde Pe: 4 - 12, Kontaktfunk.: TPST, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP55, Max. Arbetstryck [bar]: 12

Produktinformation

Bruttovikt 0.52 Kilogram
Nettovikt 0.45 Kilogram
Volym 1.219 Liter
EAN 5702423208692

 

Antal per förpackningsformat 30 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diff. vid max. temperaturområde [bar] [Max] 4 bar
Diff. vid max. temperaturområde [bar] [Min] 2 bar
Diff. vid min. temperaturområde [bar] [Max] 1.5 bar
Diff. vid min. temperaturområde [bar] [Min] 1 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 16
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP55
Kontakt belastning AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Kontaktfunk. TPST
Max. Arbetstryck [bar] 12 bar
Max. Arbetstryck [psig] 174 psig
Max. testtryck [bar] Pe 20 bar
Max. testtryck [psig] 290 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 12 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 4 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 174 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 58 psig
Reset Auto
SCIP ID nr e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP-dokumentproduktnamn CS Pressure Switch
Servicerbar Nej
Tryck givarelement Membran
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ CS