Venttiiliasema, ICF SS 20-6-2RA, 20 mm, Liitäntästandardi: EN 10220

027L3428

Liitäntäkoko [mm]: 20, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120

Toote üksikasjad

Bruttopaino 10.032 Kilogram
Nettopaino 8.853 Kilogram
Määrä 16 Liter
EAN 5702428943260

 

Anslutningsstorlek [in] 3/4 in
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa ICF-varaosat
Hyväksyntä EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Liitäntäkoko [mm] 20 mm
Liitäntämateriaali Ruostumaton teräs
Liitäntästandardi EN 10220
Liitäntätyyppi Puskuhitsaus
Luokka II
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -76 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 52 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 450 psig
Modul 1 Avstängningsventil
Modul 2 Filter
Modul 2 Typ ICFF SS 20
Modul 3 Magnetventil
Modul 3 Typ ICFE SS 20
Modul 4 Manuell öppning
Modul 4 Typ ICFO SS 20
Modul 6 Avstängnings-/backventil
Modul 6 Typ ICFN SS 20
Moduuli 1 tyyppi ICFS SS 20
Moduuli 5 Manuaalinen säätöventtiili
Moduuli 5 tyyppi ICFR SS 20-A
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nesteryhmä 1
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Pintapäällys uncoated
Produktbeskrivning Styrningslösning
Produktgrupp Multifunction valves
Produktnamn Ventilstation
Runkomateriaali Ruostumaton teräs
Sidoport, kvantitet [pc] 6 antal
Sidoport, placering P2-P4-P5-P7-P9-P10
Sivuportin liitännän koko [tuuma] 3/8 in
Sivuportin liitännän tyyppi G
Suunta SUORA
Tuotteen lisätarvikkeet CF-tarvikkeet
Typ ICF SS 20-6-2RA
Tyyppikoodi IFC ICF-20-6-20KSXFXEXOXRANX62XX
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Utrustning Kåpa
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality