Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Anslutning, standard: EN 10220

027L3002

Anslutningsstorlek [mm]: 25, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktinformation

Bruttovikt 10.3 Kilogram
Nettovikt 9.734 Kilogram
Volym 27.38 Liter
EAN 5702428240765

 

Anslutning, standard EN 10220
Anslutningsmaterial Stål
Anslutningsstorlek [in] 1 in
Anslutningsstorlek [mm] 25 mm
Anslutningstyp Stumsvetsning
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UKCA
UL
Husmaterial Stål
Kategori II
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. Arbetstryck [bar] 52 bar
Max. Arbetstryck [psig] 754 psig
Modul 1 Avstängningsventil
Modul 1 Typ ICFS 20
Modul 2 Filter
Modul 2 Typ ICFF 20
Modul 3 Magnetventil
Modul 3 Typ ICFE 20
Modul 4 Manuell öppning
Modul 4 Typ ICFO 20
Modul 5 Manuell styrventil
Modul 5 Typ ICFR 20A
Modul 6 Avstängningsventil
Modul 6 Typ ICFS 20
Produktbeskrivning Styrningslösning
Produktgrupp Multifunction valves
Produktnamn Ventilstation
Produkttillbehör ICF-tillbehör
Riktning Rak
Servicerbar ICF-reservdelar
Sidoport, kvantitet [pc] 6 antal
Sidoport, placering P2-P4-P5-P7-P9-P10
Sidoportanslutning, storlek [tum] 3/8 in
Sidoportanslutning, typ G
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ ICF 20-6-1RA
Typkod ICF ICF-20-6-25DSXFXEXOXRASX61XX
UL evaluated Yes
Utrustning Kåpa
Ytbehandling Zn (TLP)