Exp.motorventil, högtryck, ICMTS 80B

027H3512

Kv värde [m³/h]: 27, Max. Arbetstryck [bar]: 140

Produktinformation

Bruttovikt 5 Kilogram
Nettovikt 4.2 Kilogram
Volym 8.96 Liter
EAN 5715162608944

 

Accesorios de productos Accesorios ICAD
Accesorios ICM / ICS / ICLX
Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Anslutning, standard EN 10220
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Controladores compatibles de Danfoss EKC 326A
Descripción del producto Válvula de expansión motorizada, alta pres.
Dirección None
Flödesgrupp 1
Funcionamiento de la válvula Directo
Förpackningsformat Singelpack
Homologación CE
CRN
UL
Husmaterial Stål
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Kategori I
Material de conexión Acero
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del programa de piezas ICMTS
Observaciones SVL - 140B
Opción de funcionamiento manual Mediante ajuste ICAD
Mediante herramienta multiusos
OPD máx. [bar] 90 bar
OPD máx. [psig] 1305 psig
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Presión de trabajo máx. [psig] 2030 psig
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Function module
Refrigerante(s) R744
Servicerbar ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Tiempo de apertura/cierre [s] 8 s
Typ ICMTS 80B
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 31.212 gal/min
Valor Kv [m³/h] 27 m³/h
Área de aplicación Sistemas transcríticos con CO2

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality