Ventilhus med många funktioner, ICV 32

027H3127

Produktbeskrivning: Ventilhus med många funktioner, Typ: ICV 32, Används för produkt: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Produktinformation

Bruttovikt 2.643 Kilogram
Nettovikt 2.374 Kilogram
Volym 8.68 Liter
EAN 5702428242806

 

Anslutning, standard ASME B 16.22
Anslutningsmaterial Stål
Anslutningsstorlek [in] 1 5/8 in
Anslutningsstorlek [mm] 42 mm
Anslutningstyp LÖDNING
Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt ICLX 32
ICM 32
ICS 32
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn ICLX
ICM
ICS
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
Husmaterial Stål
Köldmedium R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Max. Arbetstryck [bar] 65 bar
Max. Arbetstryck [psig] 943 psig
Märke ICV Flexline
Produktbeskrivning Ventilhus med många funktioner
Produktgrupp Multifunction valves
Produktnamn Ventilhus med många funktioner
Produkttillbehör ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
Servicerbar ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ ICV 32
Ventildrift Funktionsmodul