2-stegs magnetventil, ICLX 32, 32 mm, Stumsvetsning

027H3041

2-stegs magnetventil, Kv värde [m³/h]: 22

Produktinformation

Bruttovikt 8.013 Kilogram
Nettovikt 6.95 Kilogram
Volym 8.68 Liter
EAN 5702428483032

 

Aktuator system 2 EVM pilotmagnetventilmodul
Anslutning, standard ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
Beskrivning 2-step solenoid valve
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn ICLX
EU RoHS compliance Out of scope
Ext. pilottryckanslutning Nippel (P2-port)
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Husmaterial Stål
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 32 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1 1/4 in
Inlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Kategori II
Kv värde [gal/min] 25.52 gal/min
Kv värde [m³/h] 22 m³/h
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Manuell drift, tillval Manuell öppningsspindel
Max. Arbetstryck [bar] 65 bar
Max. Arbetstryck [psig] 943 psig
Märke ICV Flexline
Produktbeskrivning Magnetventil
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn 2-stegs magnetventil
Produkttillbehör ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
Riktning Rak
Servicerbar ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Steg 1, öppningsgrad (~) [%] 10 %
Steg 2 initialisering Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ ICLX 32
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Utgångsanslutning, storlek [mm] 32 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1 1/4 in
Utlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Ventildrift Direktverkande
Ventilmodell Standardversion
Ytbehandling Zn (TLP)
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppningskonfiguration 1-steg (valfri inställning)
2-stegs (standard)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality