Actuator, ICAD 1200B

027H0493

Typ: ICAD 1200B, Används för produkt: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Kommunikat.: Bluetooth; RS485

Produktinformation

Bruttovikt 2.67 Kilogram
Nettovikt 2.29 Kilogram
Volym 7.27 Liter
EAN 5715162513682

 

Analog ingångsspänning tillv. [V] d.c (2) [Max] 10 V
Analog ingångsspänning tillv. [V] d.c (2) [Min] 2 V
Analog ingångsström tillv. [mA] (2) [Max] 20 mA
Analog ingångsström tillv. [mA] (2) [Min] 4 mA
Analoga utgångar, tillval [mA] (2) [Max] 20 mA
Analoga utgångar, tillval [mA] (2) [Min] 4 mA
Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
CVE
Belastn., analog ingångsspänning [Ohm] 10000
Belastn., analog ingångsström [Ohm] 250
Belastn., analog utgång, max [Ohm] 500
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Delprogramnamn ICM
DIg. Utgång-Ext. försörjning [V] d.c. [Max] 24 V
DIg. Utgång-Ext. försörjning [V] d.c. [Min] 5 V
Digital utgång (DO) [pc] 3 antal
Digital utgång-belastn. [Ohm] 60
Digital utgång-maxbelastn. [mA] 50 mA
Elektrisk anslutning M12
Funktion Digital output
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
FCC
UL
Godkännandedokument FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A001
Kapslingsgrad IP IP67
Kapslingsgrad Nema (~) 6
Kommunikat. Bluetooth
RS485
Matningsspänning [V] DC 24 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -22 °F
Output configuration Open drain
Produktbeskrivning Electric Actuator
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Actuator
Produkttillbehör ICAD-tillbehör
Produktversion 01
SCIP ID nr 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
SCIP-dokumentproduktnamn ICAD 1200B
Strömförsörjning Class 2
Strömförsörjning, belastn. (A) 2 A
Strömförsörjning, tolerans [%] [Max] 10 %
Strömförsörjning, tolerans [%] [Min] -15 %
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ ICAD 1200B
UL evaluated Yes