Flottörventil, SV 6

027B2026

Max. Arbetstryck [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 120

Produktinformation

Bruttovikt 25.75 Kilogram
Nettovikt 24.5 Kilogram
Volym 69.3 Liter
EAN 5702422148159

 

Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
Balance pipe Weld conn. size 1 in
Beräknad kap., förhållanden [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Beräknad kap., förhållanden [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Beräknad kapacitet R134a [kW] 29.9 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR] 8.5 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW] 38.3 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR] 10.89 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] 28.1 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] 7.99 TR
Beräknad kapacitet R717 [kW] 186 kW
Beräknad kapacitet R717 [TR] 52.9 TR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differential pressure max[bar] 19 bar
Differential pressure max[psi] 276 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
Flödesgrupp 1
2
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Husmaterial Stål
Kategori II
Kv värde [gal/min] 0.5 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.43 m³/h
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Pilotledning, anslutningstyp Welding
Produktbeskrivning Flottörventil
Produktgrupp Liquid level regulating valves
Produktnamn Flottörventil
SCIP ID nr d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b
SCIP-dokumentproduktnamn SV
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ SV 6
UL evaluated Yes