Flottörventil, SV 1

027B2021

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25.7, Max. Arbetstryck [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 65

Produktinformation

Bruttovikt 10.074 Kilogram
Nettovikt 6.65 Kilogram
Volym 22.14 Liter
EAN 5702422043621

 

Anslutningsmaterial Low temperature, steel
Antal per förpackningsformat 1 antal
Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
Beräknad kap., förhållanden [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Beräknad kap., förhållanden [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Beräknad kapacitet R134a [kW] 3.9 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR] 1.11 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW] 4.7 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR] 1.34 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] 3.7 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] 1.05 TR
Beräknad kapacitet R717 [kW] 25 kW
Beräknad kapacitet R717 [TR] 7.1 TR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Low temperature steel
Flödesgrupp 1
2
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Husmaterial Stål för låg temperatur
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 25.7 mm
Kategori I
Kv värde [gal/min] 0.07 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.06 m³/h
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilotledning, anslutningstyp Welding
Produktbeskrivning Flottörventil
Produktgrupp Liquid level regulating valves
Produktnamn Flottörventil
SCIP ID nr 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP-dokumentproduktnamn SV
Temperaturområde [°C] [Max] 65 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 149 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ SV 1
UL evaluated Yes