Pilotventil, EVM

027B1120

Kv värde [m³/h]: 0.34, Max. Arbetstryck [bar]: 65

Produktinformation

Bruttovikt 0.252 Kilogram
Nettovikt 0.251 Kilogram
Volym 0.2 Liter
EAN 5702422007128

 

Antal per förpackningsformat 20 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn CVH
ICS
Dysstorlek [mm] 3.3 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande LLC CDC TYSK
UL
Husmaterial Stål
Inlopp anslutningstyp Gänga
Kv värde [gal/min] 0.393 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.34 m³/h
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 65 bar
Max. Arbetstryck [psig] 943 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 20W AC 40 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 14 bar
MaxOPD[psi] 10W AC 305 psi
MaxOPD[psi] 20W AC 580 psi
MaxOPD[psi] 20W DC 203 psi
Medietemperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Omgivningstemperatur -40 - 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 176 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Pilotventil
Produkttillbehör Pilot valve accessories
Riktning Ingen
Servicerbar Nej
Spole Nej
Typ EVM
Typbeteckning Magnetventil
UL evaluated Yes
Ventildrift SERVOKOLV
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality