Pilotventil, CVPE-M, Pilotventil konstant tryck

027B1021

Tryckområde [bar] Pe: 4 - 28, Kv värde [m³/h]: 0.4, Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Productdata

Bruto gewicht 1.64 Kilogram
Netto gewicht 1.62 Kilogram
Volume 2.97 Liter
EAN 5702428680912

 

Categorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 0.46 gal/min
Drukbereik [bar] Pe [max.] 28 bar
Drukbereik [bar] Pe [min.] 4 bar
Drukbereik [psig] Pe [max.] 406 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.] 58 psig
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
Koelmiddel(en) R1270
R170
R290
R600
R600a
Kv-waarde [m³/h] 0.4 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 65 bar
Max. Werkdruk [psig] 943 psig
Merk ICV Flexline
Naam onderdelenprogramma CVH
ICF
ICS
PM
Onderdelen bijgevoegd Pakking
Onderhoud geschikt Pilot valve spare parts
Oppervlaktebescherming Zn (TLP)
Productaccessoires Nee
Productbeschrijving Constante druk stuurventiel
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Stuurventiel
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type CVPE-M
Ventielversie Gemiddelde druk
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality