Pilotventil, CVP-L, Pilotventil konstant tryck

027B0920

Tryckområde [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv värde [m³/h]: 0.4, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktinformation

Bruttovikt 1.608 Kilogram
Nettovikt 1.365 Kilogram
Volym 2.97 Liter
EAN 5702428973236

 

Antal per förpackningsformat 6 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn CVH
ICS
ICF
PM
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
UL
Ingående delar Packning
Kategori Art. 3, par. 3
Kv värde [gal/min] 0.46 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.4 m³/h
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Max. Arbetstryck [bar] 52 bar
Max. Arbetstryck [psig] 754 psig
Märke ICV Flexline
Produktbeskrivning Pilotventil konstant tryck
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Pilotventil
Produkttillbehör Nej
Reglerområde 19.5inHg - 102psig
Servicerbar Pilot valve spare parts
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Tryckområde [bar] Pe [Max] 7 bar
Tryckområde [bar] Pe [Min] -0.66 bar
Tryckområde [psig] Pe [Max] 102 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min] -9.6 psig
Typ CVP-L
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Ventilmodell Lågt tryck
Ytbehandling Zn (TLP)
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality