Magnetventilspole, BV024A, Kabel, 1 m, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack

018Z6120

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65

Produktinformation

Bruttovikt 0.386 Kilogram
Nettovikt 0.323 Kilogram
Volym 0.878 Liter
EAN 5702428843089

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
ATEX produkt text -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Effektförbrukning [W] 11 W
Elektrisk anslutning Kabel
Elektrisk anslutning 3-kärnig kabel
Elektrisk anslutning, standard ATEX 94/9/EF ZON 2
Frekvens [Hz] 50 Hz
Färg Svart
Fäste av spole Fingerskruv
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ATEX – kat. 3 – zon 2
LLC CDC TYSK
Kabel längd 40 in
Kabellängd [m] 1 m
Kapslingsgrad IP IP65
Ledararea [mm2] 3 x 0.75 mm2
Matningsspänning [V] AC 24 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventilspole
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 100 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
SCIP-dokumentproduktnamn Solenoid coils
Servicerbar Nej
Spolanslutning KABEL
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Typ BV024A
Typbeteckning BV024A
ämnen REACHs kandidatlista No
Överensstämmelse EN 60079-0
EN 60079-7

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality