Magnetventilspole, BL024D

018Z0291

Produktinformation

Bruttovikt 0.782 Kilogram
Nettovikt 0.757 Kilogram
Volym 1.688 Liter
EAN 5702423030132

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV260B
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk anslutning Kabel
Energiförbrukning [W] DC 23 W
EU RoHS compliance Out of scope
Färg Blå
Fäste av spole Mutter och snäppfäste
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Kabel längd 78.74 in
Kabellängd [m] 2 m
Kapslingsgrad IP IP65
Kapslingsgrad Nema (~) 4
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventilspole
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 100 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
SCIP ID nr 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Servicerbar Nej
Spolanslutning KABEL
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ BL024D
Typbeteckning BL024D