Termostat, RT101

017-500666

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 3000, Kapslingsgrad IP: IP66

Produktinformation

Bruttovikt 0.996 Kilogram
Nettovikt 0.854 Kilogram
Volym 2.685 Liter
EAN 5702423119479

 

Antal per förpackningsformat 15 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. vid max. område [°C] [Max] 20 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min] 3.5 °C
Diff. vid min. område [°C] [Max] 10 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min] 2.4 °C
Differens typ Justerbar
Dykrör, min. längd [mm] 112 mm
Dykrör, min. längd [tum] 4 13/32 in
El. ansl. strl. 2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fyllning typ Adsorption
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 3/8 x 3 1/8 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 9.5 x 80 mm
Godkännande BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 118 1/8 in
Kapslingsgrad IP IP66
Kontakt belastning AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Längd på kapillärrör [mm] 3000 mm
Max. givartemperatur [°C] 300 °C
Max. givartemperatur [°F] 572 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -58 °F
Produktbeskrivning Termostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Termostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Servicerbar Kontaktsystem
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Kortslutningsskydd, säkring: 10A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,2–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2
Temperaturområde [°C] [Max] 90 °C
Temperaturområde [°C] [Min] 25 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 194 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 77 °F
Typ RT101
Typ av givare Fjärrbulbgivare