Danfoss Aveo® Givare, Gas, Typ av givare: Fjärrgivare, 7 °C - 26 °C, RAV

015G4063

RSK: 4035485

Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/V valves. Stuffing box included.

Produktinformation

Bruttovikt 0.23 Kilogram
Nettovikt 0.214 Kilogram
Volym 0.444 Liter
EAN 5702424626266

 

Anslutningstyp till givare Klämring
Anslutningstyp till ventil RAV
Avstängningsfunktion Nej
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/V valves. Stuffing box included.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frostskydd Ja
Färg Vit, RAL 9016
Givardesign Danfoss Aveo®
Givarens börtemperatur [°C] [Max] 26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min] 7 °C
Givarmedia Gas
Givarversion Service
Kapillärrörlängd [m] [Max] 2 m
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 79 mm
Product width [mm] 56 mm
Produktgrupp Radiator Sensors
Satsens innehåll Termostat, packbox
SCIP ID nr 0d7edca3-120b-4dfb-ae17-497830b15c4c
SCIP-dokumentproduktnamn RA-V & -VL Service kit
Sensor setting temperature [°F] [Max] 79 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Temperaturbegränsning Nej
Typ Danfoss Aveo® Sensors
Typ av givare Fjärrgivare