Danfoss Aveo® Givare, Gas, Typ av givare: Inbyggd givare, 7 °C - 28 °C, RAVL

015G4050

RSK: 4035482

Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/VL valves.

Produktinformation

Bruttovikt 0.15 Kilogram
Nettovikt 0.138 Kilogram
Volym 0.298 Liter
EAN 5702424626273

 

Anslutningstyp till givare Klämring
Anslutningstyp till ventil RAVL
Avstängningsfunktion Nej
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/VL valves.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frostskydd Ja
Färg Vit, RAL 9016
Givardesign Danfoss Aveo®
Givarens börtemperatur [°C] [Max] 28 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min] 7 °C
Givarmedia Gas
Givarversion Service
Kapillärrörlängd [m] [Max] 0 m
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 76 mm
Product width [mm] 56 mm
Produktgrupp Radiator Sensors
Satsens innehåll Termostat
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Temperaturbegränsning Ja
Typ Danfoss Aveo® Sensors
Typ av givare Inbyggd givare
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality