Radiatortermostat, Danfoss Eco™ Bluetooth, Adaptertyp: RAV; RA; RAVL; M30

014G1115

RSK: 4035477

Stand-alone elektronisk radiatortermostat, Bluetooth

Produktinformation

Bruttovikt 0.253 Kilogram
Nettovikt 0.243 Kilogram
Volym 0.794 Liter
EAN 5702425245329

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Adaptertyp RA
M30
RAVL
RAV
Antal batterier 2
Applikation Bostäder (föroreningsgrad 2)
Batteriets livslängd [år] 2 år
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Bullernivå uppvärmning dB(A) JIS C 9612 <30
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Stand-alone elektronisk radiatortermostat
Displaytyp LCD med bakgrundsbelysning
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effekt i standbyläge [mW] 3 mW
Effektförbrukning [W] 1.2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Färg RAL 9016
Godkännande CE
Bluetooth
ERC
EAC
In scope of WEEE Yes
Indikator för svagt batteri Ja
Leverera batterier 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V
Omgivande temperatur [°C] [Max] 40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Radiator thermostat
Programvaruklass A
Radiofrekvens [GHz] 2.4 GHz
Reglering PID
Reglertyp värme Radiatortermostat
SCIP ID nr a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
SCIP-dokumentproduktnamn Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Spindelröreslse Linjär, upp till 4.5 mm, max. 2 mm på ventil (1 mm/s)
Systemintegration Stand-alone
Säkerhetsklass Typ 1
Sändningseffekt [mW] [Max] 2.1 mW
Temperaturinst.område [°C] [Max] 28 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 4 °C
Temperraturmätningsintervall 1 min
Termostat Programmerbar elektronisk ventilregulator
Termostat IP klass 20
Transporttemperatur [°C] [Max] 65 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Trådlös standard Bluetooth
Typ Danfoss Eco™ Bluetooth
Typ av motor Elekromekanisk
UNSPSC-KOD 40101801
Vattentemperatur [°C] [Max] 90 °C
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Öppet fönster-funktion Ja

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality