RAVI-KOVM, PN 10, DN 15, 2 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2 m, Invändig gänga

013U8087

RAVI-KOVM PN10 15/2 43-65/2 m inv. gäng.

Produktinformation

Bruttovikt 1.44 Kilogram
Nettovikt 1.34 Kilogram
Volym 2.025 Liter
EAN 5702421500620

 

Anslutning, standard ISO 7/1
Anslutningsstorlek Rp 1/2
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 3
Contain batteries No
Description RAVI-KOVM PN10 15/2 43-65/2 m inv. gäng.
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.8 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesegenskaper Linjär
Flödesreglering Nej
Funktion Temp.regulator
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Ja
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
Kapillärrörlängd [m] 2 m
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-värden [m³/h] 2 m³/h
Kägel-/sätesförsegling material NBR/mässing W. nr 2.0402
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 120 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 10 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Temperature controllers
Reaktionstid stängd [sek] 3 "
Reaktionstid öppen [sek] 3 "
Returbegränsarfunktion Nej
Stand. för godkännande DIN 14597:2005-12 TR838
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare montering Kallare
Temperaturgivare, diameter [mm] 9.5 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 150 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 65 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 43 °C
Temperaturreglering Ja
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Tryckklass PN 10
Typ RAVI-KOVM
Ventilhus, material Mässing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402
Ventilstorlek DN 15