RAV, PN 10, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar, Invändig gänga

013U0227

RAV PN10 25/8 2-vägs/2 inv. gänga Rak

Produktinformation

Bruttovikt 0.832 Kilogram
Nettovikt 0.832 Kilogram
Volym 0.679 Liter
EAN 5702420008264

 

Anslutning, standard ISO 7/1
Anslutningsstorlek Tillopp Rp 1Utlopp R 1Tillopp Rp 1, utlopp R 1
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.2 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 25/8 2-vägs/2 inv. gänga Rak
Diameter [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Linjär
Funktion Reglerventil
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-värden [m³/h] 8 m³/h
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 10 bar
PN alternativt VSP 6
Produktgrupp Motorized control valves
Slaglängd [mm] 1.1 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 10
Typ RAV
Ventilhus, material Mässing W. nr 2.0402
Ventilkägla material NBR-gummi
Ventilstorlek DN 25
Version för montage fri