Kompressionskopplingar för Alupex-rör, G 1/2" A, 14x2, Nickelpläterad

013G4174

Alupex fittings for pipe 14 x 2 mm

Produktinformation

Bruttovikt 0.036 Kilogram
Nettovikt 0.036 Kilogram
Volym 0.082 Liter
EAN 5702420033006

 

Anslutningar G 1/2" A
Antal per förpackningsformat 10 antal
Användning för AluPex
Arbetstryck [bar] [Max] 6 bar
Contain batteries No
Description Alupex fittings for pipe 14 x 2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 95 °C
För rör Alupex
För ventiler RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Förpackningsformat Industripack
Gänga Extern
Produktgrupp Compression fittings
Rördimension [mm] 14x2
SCIP ID nr a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 10 bar
Typ Compression fittings for Alupex tubings