Radiatorventiler, RA-U, Lågt flöde, DN 10, Rak, S

013G3292

RSK: 4035478 (M)

Low flow valves with presetting and presetting lock

Produktinformation

Bruttovikt 0.209 Kilogram
Nettovikt 0.199 Kilogram
Volym 0.23 Liter
EAN 5715162419779

 

Anslutningsstorlek in Rp 3/8
Anslutningsstorlek ut R 3/8
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Low flow valves with presetting and presetting lock
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Dimension standard S
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Förinställning Ja
Konstruktion Rak
Kv-värde vid inställning 1 [m³/h] 0.016 m³/h
Kv-värde vid inställning 10 [m³/h] 0.21 m³/h
Kv-värde vid inställning 11 [m³/h] 0.26 m³/h
Kv-värde vid inställning 2 [m³/h] 0.025 m³/h
Kv-värde vid inställning 3 [m³/h] 0.035 m³/h
Kv-värde vid inställning 4 [m³/h] 0.05 m³/h
Kv-värde vid inställning 5 [m³/h] 0.06 m³/h
Kv-värde vid inställning 6 [m³/h] 0.08 m³/h
Kv-värde vid inställning 7 [m³/h] 0.1 m³/h
Kv-värde vid inställning 8 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-värde vid inställning 9 [m³/h] 0.16 m³/h
Kv-värde vid inställning N [m³/h] 0.28 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 0.3 m³/h
Kvs-värden [m³/h] [Max] 0.16 m³/h
Kvs-värden [m³/h] [Min] 0.12 m³/h
Nippeltyp Metrisk gänga
Produktgrupp Radiator Valves
SCIP ID nr a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee
SCIP-dokumentproduktnamn RA-U -UN & -UR Radiator valve
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA-U
Ventilstorlek DN 10
Ventiltyp Lågt flöde