Radiatorventiler, RA-U, Lågt flöde, DN 10, Vinkel, F

013G3231

Low flow valves with presetting

Produktinformation

Bruttovikt 0.199 Kilogram
Nettovikt 0.189 Kilogram
Volym 0.23 Liter
EAN 5702420016429

 

Anslutningsstorlek in Rp 3/8
Anslutningsstorlek ut R 3/8
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Low flow valves with presetting
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Dimension standard F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Förinställning Ja
Konstruktion Vinkel
Kv-värde vid inställning 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Kv-värde vid inställning 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-värde vid inställning 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Kv-värde vid inställning 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-värde vid inställning 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-värde vid inställning 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Kv-värde vid inställning 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-värde vid inställning N [m³/h] 0.48 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 0.57 m³/h
Nippeltyp standard
Produktgrupp Radiator Valves
SCIP ID nr a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee
SCIP-dokumentproduktnamn RA-U -UN & -UR Radiator valve
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA-U
Ventilstorlek DN 10
Ventiltyp Lågt flöde