Radiatorventiler, RA-UR, Lågt flöde, omvänt, DN 15, Rak, D

013G3228

Reverse flow through the valve, can be installed on return

Produktinformation

Bruttovikt 0.264 Kilogram
Nettovikt 0.251 Kilogram
Volym 0.343 Liter
EAN 5702420032467

 

Anslutningsstorlek in Rp 1/2
Anslutningsstorlek ut R 1/2
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Reverse flow through the valve, can be installed on return
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Dimension standard D
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Förinställning Ja
Konstruktion Rak
Kv-värde vid inställning 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Kv-värde vid inställning 2 [m³/h] 0.03 m³/h
Kv-värde vid inställning 3 [m³/h] 0.06 m³/h
Kv-värde vid inställning 4 [m³/h] 0.08 m³/h
Kv-värde vid inställning 5 [m³/h] 0.14 m³/h
Kv-värde vid inställning 6 [m³/h] 0.2 m³/h
Kv-värde vid inställning 7 [m³/h] 0.27 m³/h
Kv-värde vid inställning N [m³/h] 0.47 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 0.53 m³/h
Nippeltyp standard
Produktgrupp Radiator Valves
SCIP ID nr a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee
SCIP-dokumentproduktnamn RA-U -UN & -UR Radiator valve
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA-UR
Ventilstorlek DN 15
Ventiltyp Lågt flöde, omvänt