RA 2000 Givare, RA 2970, Gas, Typ av givare: Inbyggd givare, 5 °C - 21 °C, RA

013G2970

RSK: 4035250

Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, begränsat temperaturområde, Stöldskydd

Det finns en nyare förbättrad version av denna produkt som Danfoss rekommenderar att du undersöker.
Replacement

Produktinformation

Bruttovikt 0.164 Kilogram
Nettovikt 0.164 Kilogram
Volym 0.281 Liter
EAN 5702420048147

 

Anslutningstyp till givare RA-klick
Anslutningstyp till ventil RA
Avstängningsfunktion Nej
Contain batteries No
Description Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, begränsat temperaturområde, Stöldskydd
Frostskydd Ja
Färg Vit, RAL 9016
Givardesign RA 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max] 21 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min] 5 °C
Givarmedia Gas
Givarversion RA 2970
Kapillärrörlängd [m] [Max] 0 m
Produktgrupp Radiator Sensors
Satsens innehåll Termostat
Temperaturbegränsning Ja
Typ RA 2000 Sensors
Typ av givare Inbyggd givare
UNSPSC-KOD 40101801

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality