RA/V givare, RA 2962, Gas, Typ av givare: Fjärrgivare, 5 °C - 26 °C, RAV

013G2962

RSK: 4035274

Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, passar påäldre Danfoss RA/V-ventiler på 34 mm

Det finns en nyare förbättrad version av denna produkt som Danfoss rekommenderar att du undersöker.
Replacement

Produktinformation

Bruttovikt 0.214 Kilogram
Nettovikt 0.187 Kilogram
Volym 0.45 Liter
EAN 5702420048086

 

Anslutningstyp till givare Klämring
Anslutningstyp till ventil RAV
Avstängningsfunktion Nej
Contain batteries No
Description Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, passar påäldre Danfoss RA/V-ventiler på 34 mm
Frostskydd Ja
Färg Vit, RAL 9016
Givardesign RA/V 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max] 26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min] 5 °C
Givarmedia Gas
Givarversion RA 2962
Kapillärrörlängd [m] [Max] 2 m
Produktgrupp Radiator Sensors
Satsens innehåll Termostat
Temperaturbegränsning Ja
Typ RA/V Sensors
Typ av givare Fjärrgivare
UNSPSC-KOD 40101801