Radiatorventiler, RA-G, Högt flöde, DN 20, Rak, D

013G1677

RSK: 4035177

Högkapacitetsventil för ettrörssystem

Produktinformation

Bruttovikt 0.415 Kilogram
Nettovikt 0.394 Kilogram
Volym 0.57 Liter
EAN 5702420111001

 

Anslutningsstorlek in Rp 3/4
Anslutningsstorlek ut R 3/4
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 1-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Högkapacitetsventil för ettrörssystem
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.2 bar
Dimension standard D
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Förinställning Nej
Konstruktion Rak
Kv-värde vid Xp = 0,5-2,0 K [m³/h] [Max] 2.06 m³/h
Kv-värde vid Xp = 0,5-2,0 K [m³/h] [Min] 0.54 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 3.81 m³/h
Nippeltyp standard
Produktgrupp Radiator Valves
SCIP ID nr 3dbebade-f080-4384-85c9-4b0e88d5ca79
SCIP-dokumentproduktnamn RA-G valve 20
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 25 bar
Typ RA-G
Ventilstorlek DN 20
Ventiltyp Högt flöde