Radiatorventiler, RA-N, Normalt flöde, DN 25, Rak, D

013G0038

RSK: 4035108

Normalflödesventiler med förinställning

Produktinformation

Bruttovikt 0.688 Kilogram
Nettovikt 0.664 Kilogram
Volym 0.679 Liter
EAN 5702420003054

 

Anslutningsstorlek in Rp 1
Anslutningsstorlek ut R 1
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Normalflödesventiler med förinställning
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Dimension standard D
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Förinställning Ja
Konstruktion Rak
Kv-värde vid inställning 1 [m³/h] 0.1 m³/h
Kv-värde vid inställning 2 [m³/h] 0.15 m³/h
Kv-värde vid inställning 3 [m³/h] 0.17 m³/h
Kv-värde vid inställning 4 [m³/h] 0.26 m³/h
Kv-värde vid inställning 5 [m³/h] 0.35 m³/h
Kv-värde vid inställning 6 [m³/h] 0.46 m³/h
Kv-värde vid inställning 7 [m³/h] 0.73 m³/h
Kv-värde vid inställning N [m³/h] 1.04 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 1.4 m³/h
Nippeltyp standard
Produktgrupp Radiator Valves
SCIP ID nr 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP-dokumentproduktnamn RA-N & -IN Radiator valve 2
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA-N
Ventilstorlek DN 25
Ventiltyp Normalt flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality