ASV-PV 3G, DN 65, 20 kPa - 40 kPa, Fläns

003Z0623

RSK: 4015073

ASV-PV DN 65, 20-40 kPa, automatisk balanseringsventil

Detalhes do produto

Bruttovikt 42 Kilogram
Nettovikt 42 Kilogram
Volym 93.055 Liter
EAN 5702421558485

 

Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 65, 20-40 kPa, válvula de balanceamento automático
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 250 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Max] 40 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Min] 20 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning [kPa] 30 KPa
Grupo de produtos Automatic balancing
Impulsrör, längd [m] 2.5 m
Kvs-värden [m³/h] 48 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Monteringsposition Returrör
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
SCIP dossier product name "ASV-PV Dn 65-100 1"
Tipo ASV-PV 3G
Tipos de conexão Flange
Tryckklass PN 16
Ventilhus, material Gråjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 65

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality