Termostyrd vattenventil, FJVA 15, G, 1/2

003N8211

Husmaterial: Mässing, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande givartemp.

Produktinformation

Bruttovikt 1.354 Kilogram
Nettovikt 1.122 Kilogram
Volym 4.082 Liter
EAN 5702423002870

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsstorlek [in] 1/2
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 10 antal
Bypass (Ø) [mm] 2 mm
Bypass (Ø) [tum] 5/64 in
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenstryck [bar] [Max] 10 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 145 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Dysstorlek [mm] 15 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 3/5 in
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Husmaterial Mässing
Kv värde [gal/min] 2.2 gal/min
Kv värde [m³/h] 1.9 m³/h
Max. Arbetstryck [bar] 16 bar
Max. Arbetstryck [psig] 232 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -13 °F
Medium Neutralt medium
Produktgrupp Water regulating valves
Produktnamn Termostyrd vattenventil
SCIP ID nr a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-dokumentproduktnamn AVTA FJVA
Temperaturområde [°C] [Max] 65 °C
Temperaturområde [°C] [Min] 25 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 149 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 77 °F
Typ FJVA 15
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppningskonfiguration Öppnas vid stigande givartemp.

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality