Termostyrd vattenventil, FJVA 15, G, 1/2

003N8210

Husmaterial: Mässing, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande givartemp.

Produkta informācija

Bruttovikt 1.372 Kilogram
Nettovikt 1.177 Kilogram
Volym 4.082 Liter
EAN 5702423004973

 

Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningstyp G
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Ķīna
Apvads (Ø) [mm] 2 mm
Atvēršanas konfigurācija Atveras paaugstinoties sensora temp.
Bypass (Ø) [tum] 5/64 in
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 2.2 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 10 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] 0 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] 145 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.] 0 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Izstrādājuma nosaukums Termiski darbināts ūdens vārsts
Izstrādājumu grupa Water regulating valves
Korpusa materiāls Misiņš
Kv vērtība [m³/h] 1.9 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 16 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 232 psig
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -13 °F
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 1/2
Savienojums iekšējais/ ārējais Iekšējās
SCIP dossier no. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product name AVTA FJVA
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 30 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] 0 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 86 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] 32 °F
Tips FJVA 15
Uzgaļa izmēra daļa [collas] 3/5 in
Uzgaļa izmērs [mm] 15 mm
Viela Neitrāla vide

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality