FJV, PN 16, DN 15, 0.63 m³/h, 20 °C - 60 °C, Utvändig gänga

003N5134

FJV 15 Termostatisk ventil 20-60#C

Produktinformation

Bruttovikt 1.372 Kilogram
Nettovikt 1.303 Kilogram
Volym 4.082 Liter
EAN 5702421100608

 

Anslutning, standard ISO 228/1
Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Contain batteries No
Description FJV 15 Termostatisk ventil 20-60#C
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesegenskaper Linjär
Flödesreglering Nej
Funktion Temp.begränsare
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Kapillärrörlängd [m] 0 m
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 0.63 m³/h
Kägel-/sätesförsegling material NBR/DZR-mässing BS 2872/CZ132
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Temperature controllers
Returbegränsarfunktion Ja
Stand. för godkännande ETA VA 1.54/18952
Temperaturinst.område [°C] [Max] 60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 20 °C
Temperaturreglering Nej
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Tryckklass PN 16
Typ FJV
Ventilhus, material DZR-mässing BS 2872/CZ132
Ventilkägla material NBR-gummi
Ventilstorlek DN 15
Ventilsäte, material Cr Ni stål W. nr 1.4301