Termostyrd vattenventil, AVTA 15, G, 1/2

003N0107

RSK: 4015342

Husmaterial: Mässing, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande givartemp., Fyllning typ: Adsorption

Produktinformation

Bruttovikt 1.55 Kilogram
Nettovikt 1.27 Kilogram
Volym 4.082 Liter
EAN 5702423015559

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsstorlek [in] 1/2
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 10 antal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenstryck [bar] [Max] 10 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 145 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Dysstorlek [mm] 15 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 3/5 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Fyllning typ Adsorption
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 3/8 x 5 29/32 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 9.5 x 150 mm
Husmaterial Mässing
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 90 9/16 in
Kap.rör tätning stand. ISO 228-1
Kapillärrör box Inv/Utv Invändig
Kapillärrörsbox, storlek [tum] 1/2
Kapillärrörsbox, typ G
Kv värde [gal/min] 2.2 gal/min
Kv värde [m³/h] 1.9 m³/h
Längd på kapillärrör [mm] 2300 mm
Max. Arbetstryck [bar] 16 bar
Max. Arbetstryck [psig] 232 psig
Max. givartemperatur [°C] 130 °C
Max. givartemperatur [°F] 266 °F
Max. testtryck [bar] Pe 25 bar
Max. testtryck [psig] 362.6 psig
Max. tryck på givare [ar] 25 bar
Max. tryck på givare [psig] 362.6 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -13 °F
Medium Neutralt medium
Produktgrupp Water regulating valves
Produktnamn Termostyrd vattenventil
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
Vattenventil, tillbehör
SCIP ID nr a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-dokumentproduktnamn AVTA FJVA
Servicerbar Vattenventil, reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min] 10 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 176 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 50 °F
Typ AVTA 15
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppningskonfiguration Öppnas vid stigande givartemp.

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality