Automatisk shuntregulator, AVDO, DN 25, Rak, Utvändig gänga, Utvändig gänga

003L6030

Självverkande ventil för konstant flöde

Produktinformation

Bruttovikt 0.948 Kilogram
Nettovikt 0.948 Kilogram
Volym 1.11 Liter
EAN 5702420018034

 

Anslutningar 1"
Anslutningsstorlek in G 1¼ A
Anslutningsstorlek ut G 1¼ A
Anslutningstyper Threaded
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Contain batteries No
Description Självverkande ventil för konstant flöde
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.5 bar
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Inlopp anslutningstyp Utvändig gänga
Inställning [bar] [Max] 0.5 bar
Inställning [bar] [Min] 0.05 bar
Konstruktion Rak
Produktgrupp Automatic Bypass Control
SCIP ID nr 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
SCIP-dokumentproduktnamn AVDO COMMERCIAL 25
Typ AVDO
Utlopp anslutningstyp Utvändig gänga
Ventilstorlek DN 25