Régulateur de bipasse automatique, AVDO, DN 20, Droit, Filetage interne, Filetage externe

003L6023

Vanne automatique à débit constant

Détails du produit

Poids brut 0.83 Kilogram
Poids Net 0.805 Kilogram
Volume 1.092 Liter
Numéro EAN 5702420018003

 

Conception Droit
Description Vanne automatique à débit constant
Dimensions de la vanne DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Automatic Bypass Control
Nom du produit dans le dossier SCIP AVDO COMMERCIAL 20
Nº de dossier SCIP 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.5 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordements 3/4"
Réglage [bar] [Max.] 0.5 bar
Réglage [bar] [Min.] 0.05 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 3/4
Taille du raccordement intérieur Rp 3/4
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type AVDO
Type de Sortie Filetage externe
Type raccordement Entrée Filetage interne
Types de raccordements Threaded

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality