AHQM, PN 16, DN 20, Flöde [m3/h]: 0.25 - 1.2, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: fri

003L3595

AHQM PN16 20/2,5/0,12 utv. gän. tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 0.721 Kilogram
Nettovikt 0.708 Kilogram
Volym 1.349 Liter
EAN 5702421560693

 

Anslutningsstorlek G 1 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AHQM PN16 20/2,5/0,12 utv. gän. tillopp/ret
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 4 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flöde [m3/h] 1.2 m³/h
Flöde [m³/h] [Max] 1.2 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 0.25 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] 0.12 bar
Flödesbegränsning Ja
Flödesreglering Ja
Funktion Flödesregulator med int. reglerventil
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Försegling CV, material EPDM
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp None
Kavitationsfaktor 0.6
Kvs-värden [m³/h] 2.5 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.02
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Pressure flow controllers
Slaglängd [mm] 5 mm
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Tryckregulator Nej
Typ AHQM
Ventilhus, material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkägla CV, material DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventilkägla DP, material DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventilstorlek DN 20
Ventilsäte, material DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Version för montage fri