Adapter M34 / M45

003H6927

Typ: Adaptrar

Produktinformation

Bruttovikt 0.119 Kilogram
Nettovikt 0.119 Kilogram
Volym 0.045 Liter
EAN 5702421544471

 

Contain batteries No
Description Adapter M34 / M45
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max] 16 bar
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min] 16 bar
Material Mässing CuZn40Pb2F43
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Accessories - SAC
Typ Adapters