AVQM, PN 16, DN 32, Flöde [m3/h]: 0.16 - 6, Utvändig gänga, G 1 3/4 A, Version för montage: fri

003H6740

AVQM PN16 32/10 /0,2 gänga tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 2.518 Kilogram
Nettovikt 2.518 Kilogram
Volym 4.516 Liter
EAN 5702421542613

 

Anslutningsstorlek G 1 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQM PN16 32/10 /0,2 gänga tillopp/ret
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flöde [m3/h] 6 m³/h
Flöde [m³/h] [Max] 6 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 0.16 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] 0.2 bar
Flödesbegränsning Ja
Flödesreglering Ja
Funktion Flödesregulator med int. reglerventil
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Försegling CV, material Metall
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp None
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.38
Kavitationsfaktor 25 % 0.64
Kavitationsfaktor 50 % 0.57
Kavitationsfaktor 75 % 0.55
Kvs-värden [m³/h] 10 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 0
Produktgrupp Pressure flow controllers
SCIP ID nr ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811
SCIP-dokumentproduktnamn AVQM PN16 DN15-32 (2)
Slaglängd [mm] 7 mm
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Tryckregulator Nej
Typ AVQM
Ventilhus, material Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla CV, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 32
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage fri