AVPA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 1 3/4 A

003H6599

AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 gänga förbigång

Produktinformation

Bruttovikt 5.96 Kilogram
Nettovikt 5.94 Kilogram
Volym 11.638 Liter
EAN 5702421541180

 

Anslutningsstorlek G 1 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 gänga förbigång
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 1 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.2 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Diff.tryckavlastningsregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.38
Kavitationsfaktor 25 % 0.64
Kavitationsfaktor 50 % 0.57
Kavitationsfaktor 75 % 0.55
Kvs-värden [m³/h] 12.5 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Pressure flow controllers
SCIP ID nr d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Spindelns läge Normalt stängd
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Avlastningsregulator för differenstryck
Typ AVPA
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 32
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage Förbigång