AVP, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A

003H6202

AVP PN16 15/4 0,05-0,5 gänga retur

Produktinformation

Bruttovikt 1.928 Kilogram
Nettovikt 1.928 Kilogram
Volym 4.484 Liter
EAN 5702421537206

 

Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVP PN16 15/4 0,05-0,5 gänga retur
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 0.5 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.05 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Diff.trycksregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.41
Kavitationsfaktor 25 % 0.69
Kavitationsfaktor 50 % 0.62
Kavitationsfaktor 75 % 0.6
Kvs-värden [m³/h] 4 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.02
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 0
Produktgrupp Pressure flow controllers
SCIP ID nr c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
SCIP-dokumentproduktnamn AVP PN16 DN15-32 RETURN
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AVP
Ventilhus, material Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 15
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage Retur