AFPQ 24, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 160 cm²

003G5719

Produktinformation

Bruttovikt 36.9 Kilogram
Nettovikt 26.3 Kilogram
Volym 191.52 Liter
EAN 5715162388471

 

Applikation Fjärrvärme och kyla
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diameter [mm] [Max] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 65 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 1 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.2 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] 0.5 bar
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Ja
Funktion Diff.trycks- och flödesregulator
Husmaterial Stål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 40 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
Ställdonets dimension [cm2] 160 cm²
Ställdonets membranmaterial EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 1 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min] 0.2 bar
Tryckklass PN 40
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AFPQ 24
Version för montage Flöde
Övertryck [bar] [Max] 40 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality