AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5712

Funktion: Diff.trycks- och flödesregulator

Produktinformation

Bruttovikt 32.2 Kilogram
Nettovikt 21.6 Kilogram
Volym 191.52 Liter
EAN 5715162388440

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diameter [mm] [Max] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 65 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 1.5 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] 0.2 bar
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Diff.trycks- och flödesregulator
Husmaterial Stål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 40 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
Ställdonets dimension [cm2] 160 cm²
Ställdonets membranmaterial EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 1.5 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min] 0.5 bar
Tryckklass PN 40
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AFPQ 2
Version för montage Retur
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 40 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality